313872 GS12A3st
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/310308.prj},{NB=313872_GS12A3st},{ORDERNO=313872_GS12A3st},{ABSOLUTE_REDUCTION=8639398019},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1.2 °},{AXIAL_PLAY=0.02 - 0.12 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE=-40...+100 °C},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=14 mm},{GEARHEAD_TYPE=GS},{MASS_INERTIA=0.002 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=2 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.02 Nm},{MAX__EFFICIENCY=66 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=10 N},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.04 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=2 N, 6.5 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=0.16 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=0.31 W},{NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
310308
Bill of material
313872_GS12A3st
ORDERNO
313872_GS12A3st
313872_GS12A3st
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
8639398019
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
1.2 °
AXIAL_PLAY
axial play
0.02 - 0.12 mm
DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT
direction of rotation, drive to output
=
EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE
extended temperature range
-40...+100 °C
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
14 mm
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
GS
MASS_INERTIA
mass inertia
0.002 gcm²
MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_
max. axial load (dynamic)
2 N
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
8000 rpm
MAX__CONTINUOUS_TORQUE
max. continuous torque
0.02 Nm
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
66 %
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
10 N
MAX__INTERMITTENT_TORQUE
max. intermittent torque
0.04 Nm
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
1 mm
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
2 N, 6.5 mm from flange
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
0.16 W
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
0.31 W
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
0
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
4
OUTER_DIAMETER
outer diameter
12 mm
RADIAL_PLAY
radial play
max. 0.05 mm, 6 mm from flange
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
-15...+100 °C
REDUCTION
reduction
108 1
VERSION
version
Standard version
WEIGHT
weight
8 g
NAME
name
313872_GS12A3st
313872_GS12A3st