110314 GP13A 0 2NM 2ST SL
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/352393.prj},{NB=110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL},{ORDERNO=110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL},{ABSOLUTE_REDUCTION=2874962197},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1.5 °},{AXIAL_PLAY=0 - 0.04 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE=-35...+100 °C},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=23.7 mm},{GEARHEAD_TYPE=GP},{MASS_INERTIA=0.015 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=8 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.3 Nm},{MAX__EFFICIENCY=75 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=25 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.45 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1.5 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=20 N, 6 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=1.9 W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
352393
Bill of material
110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL
ORDERNO
110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL
110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
2874962197
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
1.5 °
AXIAL_PLAY
axial play
0 - 0.04 mm
DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT
direction of rotation, drive to output
=
EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE
extended temperature range
-35...+100 °C
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
23.7 mm
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
GP
MASS_INERTIA
mass inertia
0.015 gcm²
MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_
max. axial load (dynamic)
8 N
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
8000 rpm
MAX__CONTINUOUS_TORQUE
max. continuous torque
0.3 Nm
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
75 %
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
25 N
MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED
max. intermittent input speed
8000 rpm
MAX__INTERMITTENT_TORQUE
max. intermittent torque
0.45 Nm
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
1.5 mm
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
20 N, 6 mm from flange
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
1.9 W
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
2.9 W
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
0
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
3
OUTER_DIAMETER
outer diameter
13 mm
RADIAL_PLAY
radial play
max. 0.04 mm, 6 mm from flange
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
-15...+100 °C
REDUCTION
reduction
131 1
VERSION
version
Standard version
WEIGHT
weight
17 g
NAME
name
110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL
110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL