10 00 9808 9204/001
MBO Oßwald
Cardan joints
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mbo_osswald/wellengelenke/wellengelenke20din2080820form20d20normalausfuehrung20mit20gleitlagerung2028g29.prj},{NB=10 00 9808 9204/001},{PREVIEW=../_pool_/5c/a3/wellengelenk-doppelt_700x700px.png},{REF=10 00 9808 9204/001},{IDENT=Wellengelenk DIN 808 Form D, Normalausführung mit Gleitlagerung (G) D 20 x 40 Stahl blank},{SIZE=D 20 x 40},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=blank},{D1H7=20},{D2=40},{L1=20*},{L3PM1=128},{L4=41},{WEIGHT=0,86},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/wellengelenk-din-808-form-d-normalausfuehrung-mit-gleitlagerung-g-d-20-x-40-stahl-blank},{DEFAULTSORTATTR=4301}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
MBO Oßwald
Description
Cardan joints DIN 808 form D normal version with sliding fit (G)
Bill of material
10 00 9808 9204/001
PREVIEW
Preview
REF
Article no.
10 00 9808 9204/001
10 00 9808 9204/001
IDENT
Identifier
Cardan joint DIN 808 form D, normal version with sliding fit (G) D 20 x 40 Steel bright
Cardan joint DIN 808 form D, normal version with sliding fit (G) D 20 x 40 Steel bright
SIZE
Size
D 20 x 40
D 20 x 40
MATERIAL
Material group
Steel
Steel
SURFACE
Surface
bright
bright
D1H7
d1 H7
20
20
mm
D2
d2
40
40
mm
L1
l1
20*
20*
mm
L3PM1
l3 ±1
128
128
mm
L4
l4
41
41
mm
WEIGHT
Mass per piece
0,86
0,86
kg
WEB
Link to website
mbo Osswald eShop