11 15 0016 0045/001
MBO Oßwald
Parallel pins
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mbo_osswald/zylinderstifte/zylinderstifte20mit20innengewinde20din20en20iso208735.prj},{NB=11 15 0016 0045/001},{PREVIEW=../_pool_/7c/e4/zylinderstift-mit-innengewinde_700x700px.png},{REF=11 15 0016 0045/001},{IDENT=Zylinderstift mit Innengewinde DIN EN ISO 8735 B 16 x 45 Stahl blank},{SIZE=B 16 x 45},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=blank, Oberflächenrauheit Ra = 0,8 µm},{D=16},{L=45},{LMIN=44,5},{LMAX=45,5},{ACA=2},{CCA=4,6},{D2=M8 x 1,25},{THREAD=Regelgewinde rechts},{D3=8,4},{T1=16},{T2MIN=25},{T3=1,5},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/zylinderstift-mit-innengewinde-din-en-iso-8735-b-16-x-45-stahl-blank-oberflaechenrauheit-ra-0-8-m},{DEFAULTSORTATTR=8084}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 459
HELP_VARIABLE
Company
MBO Oßwald
Description
Parallel pins with female thread DIN EN ISO 8735
Bill of material
11 15 0016 0045/001
PREVIEW
Preview
REF
Article no.
11 15 0016 0045/001
11 15 0016 0045/001
IDENT
Identifier
Parallel pin with female thread DIN EN ISO 8735 B 16 x 45 Steel bright
Parallel pin with female thread DIN EN ISO 8735 B 16 x 45 Steel bright
SIZE
Size
B 16 x 45
B 16 x 45
MATERIAL
Material group
Steel
Steel
SURFACE
Surface
bright, surface roughness Ra = 0,8 µm
D
d
16
16
mm
L
l
45
45
mm
LMIN
l min.
44,5
44,5
mm
LMAX
l max.
45,5
45,5
mm
ACA
a ≈
2
2
mm
CCA
c ≈
4,6
4,6
mm
D2
d2
M8 x 1,25
M8 x 1,25
mm
THREAD
Thread version
Regular thread right
D3
d3
8,4
8,4
mm
T1
t1
16
16
mm
T2MIN
t2 min.
25
25
mm
T3
t3
1,5
1,5
mm
WEB
Link to website
mbo Osswald eShop