카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
MDL Europe - B22.019.010
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Guiding Components - MDL standard
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mdl/guiding_elements_mdl/b22.prj},{NB=mdl_europe_B22.019.010_1},{REF=B22.019.010},{MAT=Case-hardened and tempered to 60 - 64 HRC},{TYP=EXTRA-SHORT SHOULDER},{PRA=5},{OPT=1},{D1=19},{F=10},{L=28},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Description
B22 - Demountable bronze-plated guide bushing
Bill of material
MDL Europe - B22.019.010
REF
Reference
B22.019.010
B22.019.010
MAT
Material
Case-hardened and tempered to 60 - 64 HRC
TYP
Type
EXTRA-SHORT
OPT
Option
With mounting clamps and screws
Without mounting clamps and screws
With mounting clamps and screws
Without mounting clamps and screws
D1
19
19
mm
D2
28
28
mm
D3
29
29
mm
D4
32.5
32.5
mm
E
18.0
18.0
mm
H
h
3.3
3.3
mm
NOCLAMPS
No. of clamps
2
2
CLAMPS
Clamps
B01.005.000
B01.005.000
SCREW
Screw
M5x12
M5x12
F
10
10
mm
L
28
28
mm
M
19.5
19.5
mm
N
25.5
25.5
mm
Q1R
Q1/R
-
-
mm
Q2
-
-
mm
T
10.5
10.5
mm
X
6
6
mm