??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 96
HELP_VARIABLE
Firma
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Beschreibung
S36 - Federn für besonders schwere Belastung
Stückliste
MDL Europe - S36.010.025
REF
Referenz
D
Loch Ø
D1
Ø Dorn mm
LO
Unbelastet Länge
mm
C
Erforderiche daN um Feder 1 mm zu drücken
L25
Kraft - Für lange Lebensdauer (25% von Lo)
daN
DE25
Federwege - Für lange Lebensdauer (25% von Lo)
mm
LT
Kraft - Max. Belastbarkeit bei fn = 40% von Lo
daN
DT
Federweg bis Blockhöhe
mm