MP70C-02-F1
MEDAN
Air-units
Pressure Switch
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/air_units/pneumatic_pressure_switch/mp70_asmtab.prj},{NB=MP70C-02-F1},{MODEL=MP70},{PR=C},{OM=02},{PP=F1},{OP=},{PPATH=mp70_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MP70 - High pressure digital pressure switch
Bill of material
MP70C-02-F1
MODEL
Model
MP70
PR
Pressures range
C:Compound(-101~101 kPa)
V:Vacuum(-101.3~10 kPa)
P:Positive(-0.1~1 MPa)
C:Compound(-101~101 kPa)
V:Vacuum(-101.3~10 kPa)
P:Positive(-0.1~1 MPa)
OM
Output method
02:1 NPN output + RS485
04: 1 PNP output + RS485
02:1 NPN output + RS485
04: 1 PNP output + RS485
PP
Pressure port(Male/Female thread)
F1:R1/8"/M5X0.8
F2:NPT1/8"/#10-32UNF
F3:G1/8"/M5X0.8
F1:R1/8"/M5X0.8
F2:NPT1/8"/#10-32UNF
F3:G1/8"/M5X0.8
OP
option parts
Blank:Without bracket
A12:Mounting bracket
A13:Mounting bracket
Blank:Without bracket
A12:Mounting bracket
A13:Mounting bracket