MAR302-8A
MEDAN
Air-units
Pressure reducing valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/air_units/pressure_reducing_valves/mar302_asmtab.prj},{NB=MAR302-8A},{MODEL=MAR302},{BF=},{PS=8A},{EM=},{PG=},{PT=},{PPATH=assemblies/mar302_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MAR302 - Pressure Reducing Valves
Bill of material
MAR302-8A
MODEL
Model
MAR302
BF
Backflow Function
Blank:Standard
K:Backflow function
Blank:Standard
K:Backflow function
PS
Port Size
8A:1/4
10A:3/8
15A:1/2
8A:1/4
10A:3/8
15A:1/2
EM
Exhaust Mechanism
Blank:Relieving type
Q:Non-relieving type
Blank:Relieving type
Q:Non-relieving type
PG
Pressure gauge/Pressure switch
Blank:Pressure gauge (PG-20)
C:External pressure gauge (PG-40)+Gauge adapter set (A-MAR302)
A:Gauge adapter set (A-MAR302)
E1:MP41P-022
E2:MP41P-022-QD
E5:MP41P-042
E6:MP41P-042-QD
Blank:Pressure gauge (PG-20)
C:External pressure gauge (PG-40)+Gauge adapter set (A-MAR302)
A:Gauge adapter set (A-MAR302)
E1:MP41P-022
E2:MP41P-022-QD
E5:MP41P-042
E6:MP41P-042-QD
PT
Port Thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread