Michaud Chailly F5-20-20-451
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_20.prj},{NB=michaud_chailly_F5-20-20-451},{REF=F5-20-20-451},{D1=20 H9},{D2=45 +0.08},{L1=62.5 ±0.2},{L2=59.5 -0.2},{CRS=3920},{EF1=4905},{CAS=910},{EF2=608},{AT=15.0},{CS=30.0},{CR=2.000},{ATM=30},{CM=60},{D11=20.000},{D22=45.000},{L11=62.500},{L22=59.500},{D3=21.400},{D4=24.000},{L3=5.950},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-20.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle F5-20 - Articulation élastique
Nomenclature
Michaud Chailly F5-20-20-451
REF
Reference
F5-20-20-451
F5-20-20-451
D1
20 H9
20 H9
D2
45 +0.08
45 +0.08
L1
62.5 ±0.2
62.5 ±0.2
L2
59.5 -0.2
59.5 -0.2
CRS
Charge radiale stat. admissible
3920
3920
N
EF1
Effort de rappel élastique
4905
4905
Nmm
CAS
Charge axiale stat. admissible
910
910
EF2
Effort de rappel élastique
608
608
Nmm
AT
Angle de torsion admissible
15.0
15.0
°
CS
Couple statique admissible
30.0
30.0
Nm
CR
Couple de rappel élastique
2.000
2.000
Nm/°
ATM
Angle de torsion maxi admissible
30
30
°
CM
Couple maxi admissible
60
60
Nm
D11
20.000
20.000
mm
D22
45.000
45.000
mm
L11
62.500
62.500
mm
L22
59.500
59.500
mm
D3
21.400
21.400
mm
D4
24.000
24.000
mm
L3
5.950
5.950
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW