Michaud Chailly B1-PSE1615NM-BA
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Amortisseurs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/amortisseurs/b1_pse.prj},{NB=michaud_chailly_B1-PSE1615NM-BA(0106080)},{L1=76.0},{L2=64},{L3=85},{L4=12},{L5=9.0},{L6=3.0},{L7=6},{D1=8.5},{D2=12.0},{D3=4.0},{S1=10},{S2=19},{SORTIERUNG=764},{NEU=0},{HUBX=12.000},{P=1.500},{LGA=0.000},{LG=64.000},{LFT=2.000},{LKM=6.000},{WEIGHTX=80},{REF=B1-PSE1615NM-BA},{MODELE=B1-PSE},{TYPE=Amortisseur avec tête en acier},{M=M16x1.5},{VMINI=0.1},{VMAX=5},{A=20},{AH=50000},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTICLE=PSE16X15NMDS-A},{ZNRFALTENBALG=0},{PVMXX=PVM16X15-A},{DESIGN=P},{SERIES=STANDARD ENERGY},{THREAD=M16},{PITCH=1.5},{STROKEVARIANT=Normal stroke},{VELOCITY=Medium (0,8 - 2,2 m/s)},{PVM1=1.000},{PE1=6.000},{PVM2=0.000},{PE2=0.000},{REGLAGE=0.000},{POIDS=80.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B1-PSE - Amortisseur de chocs autocompensé en acier inoxydable
Nomenclature
Michaud Chailly B1-PSE1615NM-BA
REF
Référence
B1-PSE1615NM-BA
B1-PSE1615NM-BA
PVM1
Ecrou inclu avec le modèle
PVM16X15-A ✔
PVM16X15-A
PVM16X15-A
Sans Ecrou
Sans Ecrou
PE1
Position écrou 1
mm
값 입력 PE1
Position écrou 1
mm
cm
inch
ft
확인
PVM2
Ecrou 2 en option
sans Ecrou ✔
sans Ecrou
sans Ecrou
PVM16X15-A
PVM16X15-A
PE2
Distance entre l'écrou 1 et 2
mm
REGLAGE
Amortisseur
mm
값 입력 REGLAGE
Amortisseur
mm
cm
inch
ft
확인
TYPE
Amortisseur avec tête en acier
Amortisseur avec tête en acier
L1
76.0
76.0
mm
L2
64
64
mm
L3
85
85
mm
L4
12
12
mm
L5
9.0
9.0
mm
L6
3.0
3.0
mm
L7
6
6
mm
M
M16x1.5
M16x1.5
D1
8.5
8.5
mm
D2
12.0
12.0
mm
D3
4.0
4.0
mm
S1
10
10
mm
S2
19
19
mm
VMINI
Vitesse d'impact mini
0.1
mm/s
VMAX
Vitesse d'impact maxi
5
mm/s
A
Absorption d'énergie maxi par course
20
20
J
AH
Absorption d'énergie maxi par heure
50000
50000
J
POIDS
Weight
80.0
80.0
g
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW