Michaud Chailly B2-AE-35-12
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_ae.prj},{NB=michaud_chailly_B2-AE-35-123},{REF=B2-AE-35-12},{REF1=B2-LFR-35-12-ZZ},{TYPE=2},{POS=3},{D3=35},{D4=12},{D5H9=10},{D5=10.000},{R=0.6},{L1=15.900},{L3=50.0},{L4=45.0},{L5=16.0},{L6=-},{L6X=0.000},{L7=30.0},{L8=-},{L8X=0.000},{L9=-},{LX9=0.000},{D6=21},{DX6=21.000},{D7=20},{DX7=20.000},{D8=M 10x1.5},{DX8=10.000},{DXX8=8.160},{DXXX8=8.376},{D9=-},{DX9=0.000},{DXX9=0.000},{L10=8.0},{L11=2},{LX11=2.000},{SW=17},{SW1=17},{SW2=-},{SW2X=0.000},{E=0.8},{D10=5.9},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5.000},{Y=4.000},{PPATH=b2_ae/b2_ae_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B2-AE - Axes excentrique pour galets à billes
Nomenclature
Michaud Chailly B2-AE-35-12
REF
Axe excentrique - Référence
B2-AE-35-12
B2-AE-35-12
REF1
Galet adapté - Référence
B2-LFR-35-12-ZZ
B2-LFR-35-12-ZZ
TYPE
2
2
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
D3
35
35
mm
D4
12
12
mm
D5H9
10
10
R
0.6
0.6
L1
15.900
15.900
mm
L3
50.0
50.0
mm
L4
45.0
45.0
mm
L6
-
-
mm
L8
-
-
mm
L9
-
-
D6
21
21
mm
D7
20
20
mm
D8
M 10x1.5
M 10x1.5
mm
D9
-
-
mm
L11
2
2
mm
SW
17
17
mm
SW1
17
17
mm
SW2
-
-
mm
E
0.8
0.8
mm
D10
5.9
5.9
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW