Michaud Chailly 1322KM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rotule_billes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rotule_billes/r3_31_skf.prj},{NB=michaud_chailly_1322KM},{D2=240.000},{L1=50.000},{POIDS=11.500},{DD1SLEEVE=0.000},{B1=MIN},{DD3=MIN},{B2=MIN},{B4=MIN},{C1=2.512},{BB=MIN},{K=MIN},{R12=3.000},{ALPHA=8.461},{DDAMAX=MIN},{DBMIN=MIN},{LOAD1=163.000},{LOAD2=72.000},{LOAD3=2.750},{SPEED2=3600},{II=2.000},{TP=MIN},{BU=8.461},{B12=MIN},{LDFF=MIN},{LDB=MIN},{LDDD1=MIN},{LDDD2=MIN},{LDM=MIN},{LNB=MIN},{LNDD11=MIN},{LNHH=MIN},{LNBB=MIN},{LNDD1=MIN},{LNB3=MIN},{DESIGNATION=1322 KM},{MODELE=R3-31},{REF=1322KM},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=MASSIVE},{SPECIFICATION=-},{D1=110},{INFOS=INFOTEXTE},{BEARING=1322 KM},{DDX=},{DDXX=110},{C=},{DD1=154.35},{DD2=},{D11=202.9},{D22=},{DESIGN=sabbk},{DW=28.575},{PITCH=177.809},{Z=17},{TB=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 135
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R3-31-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique - Séries 1200-2200
Nomenclature
Michaud Chailly 1322KM
REF
Référence
1322KM
1322KM
MARQUE
SKF
JEU
CN
CN
CAGE
MASSIVE
MASSIVE
SPECIFICATION
-
D1
110
110
mm
D2
240.000
240.000
mm
L1
50.000
50.000
mm
POIDS
11.500
11.500
kg
WEB
WWW