Michaud Chailly 2208E-2RS1KTN9/C3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rotule_billes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rotule_billes/r3_33_skf.prj},{NB=michaud_chailly_2208E-2RS1KTN9/C3},{D2=80.000},{L1=23.000},{POIDS=0.500},{DD1SLEEVE=0.000},{B1=MIN},{DD3=MIN},{B2=MIN},{B4=MIN},{C1=MIN},{BB=MIN},{K=MIN},{R12=1.100},{ALPHA=8.345},{DDAMAX=MIN},{DBMIN=MIN},{LOAD1=19.900},{LOAD2=6.950},{LOAD3=0.360},{SPEED2=5600},{II=2.000},{TP=MIN},{BU=8.345},{B12=MIN},{LDFF=MIN},{LDB=MIN},{LDDD1=MIN},{LDDD2=MIN},{LDM=MIN},{LNB=MIN},{LNDD11=MIN},{LNHH=MIN},{LNBB=MIN},{LNDD1=MIN},{LNB3=MIN},{DESIGNATION=2208 E-2RS1KTN9},{MODELE=R3-33},{REF=2208E-2RS1KTN9/C3},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=POLYAMIDE},{SPECIFICATION=-},{D1=40},{BEARING=2208 E-2RS1KTN9},{INFOS=INFOTEXTE},{DDX=},{DDXX=40},{C=},{DD1=},{DD2=49},{D11=},{D22=69.8},{DESIGN=sabbk2rs},{DW=8.731}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R3-33-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage conique (K) avec 2 joints d'étanchéité (2RS)
Nomenclature
Michaud Chailly 2208E-2RS1KTN9/C3
REF
Référence
2208E-2RS1KTN9/C3
2208E-2RS1KTN9/C3
MARQUE
SKF
JEU
CN
CAGE
POLYAMIDE
SPECIFICATION
-
D1
40
40
mm
D2
80.000
80.000
mm
L1
23.000
23.000
mm
POIDS
0.500
0.500
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW