Michaud Chailly A1-01-02-23
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_01_02.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-02-23},{REF=A1-01-02-23},{MAT=Acier},{PAS=4},{NBR=23},{D1=8},{D2=31.1},{D3=22.0},{D4=29.38},{L1=14},{L2=2.45},{L3=0.33},{R1=3.75},{V=0.000},{H=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_01_02.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-02 - Pignon à chaîne simple en acier - Pas 4 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-02-23
REF
Ident Number
A1-01-02-23
A1-01-02-23
MAT
Matière
Acier
PAS
Pas
4
mm
NBR
Nombre de dents
23
23
D1
8
8
mm
D2
31.1
31.1
mm
D3
22.0
22.0
mm
D4
29.38
29.38
mm
L1
14
14
mm
L2
2.45
mm
L3
0.33
mm
R1
3.75
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW