M 711, 711-1-040
MICROMAT Spannhydraulik
Rundzylinder
Hohlkolbenzylinder einfachwirkend mit Federrückstellung
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{micromat/rundzylinder/hohlkolbenzylinder_einfach_mit_federrueck/m711_asmtab.prj},{NB=M 711, 711-1-040 (0)},{BN=711-1-040},{KB=40},{STG=25},{HUB=12},{HUBST=0},{INFO=Spannkräfte},{WK=9.42},{SK100=9.4},{SK500=47.0},{D1=20},{D2=12.2},{G0=HC M12},{K=65},{K1=55},{K0=45},{L=72},{L1=71},{L2=45},{M=15},{P=G 1/4},{GNDM=55.000},{G0NDM=12.000},{PNDM=13.157},{GP=1.500},{PPATH=m711/m711_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
MICROMAT Spannhydraulik
Description
M 711 - Hohlkolbenzylinder einfachwirkend, mit Federrückstellung ohne Außengewinde
Bill of material
M 711, 711-1-040
BN
Bestellnummer
711-1-040
711-1-040
KB
Kolben Ø D
40
40
mm
STG
Stangen Ø d
25
25
mm
HUB
Hub
12
12
mm
HUBST
mm
값 입력 HUBST
mm
cm
inch
ft
확인
INFO
Spannkräfte
WK
Wirksame Kolbenfläche
9.42
9.42
cm^2
SK100
Spannkraft 100 bar
9.4
9.4
kN
SK500
Spannkraft 500 bar
47.0
47.0
kN
D1
d1
20
20
mm
D2
d2
12.2
12.2
mm
G0
g
HC M12
HC M12
K
65
65
mm
K1
55
55
mm
K0
k
45
45
mm
L
72
72
mm
L1
71
71
mm
L2
45
45
mm
M
m
15
15
mm
P
p
G 1/4