카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
BA-490B-100
Milwaukee Valve
Ball Valves
Commercial
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/ball_valves/commercial/ba490b_ba490s_asmtab.prj},{NB=BA-490B-100},{VS=1.00000000},{VSPN=100},{DWQ=},{BSMAT=B},{OP=},{MATL=Material/Specification},{A=0.98},{B=3.705},{C=1.53},{G=1.00},{F=1.13},{F1=1''-11.5},{TIHPN=TIH-H1-940},{SIZE=Small},{PPATH=ba490b_ba490s_asmtpl.prj},{CV=72},{LOD=},{PR=200 psig @ 250° F}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Valve
Description
BA-490B/BA490S - Brass Ball Valve
Bill of material
BA-490B-100
PN
Part No.
BA-490B-100
BA-490B-100
VS
Valve Size
1
1
인치
DWQ
Drinking Water Quality
-
with Drinking Water Quality
-
with Drinking Water Quality
BOMAT
Body Material
Forged Brass
BSMAT
Ball/Stem Material
Brass
Stainless Steel
Brass
Stainless Steel
ECT
End Connection Type
Press x Threaded Ends
OP
Operator
Handle
Thermal Insulated Handle
Handle
Thermal Insulated Handle
MATL
Material List
Material/Specification
A
0.98
0.98
인치
B
3.705
3.705
인치
C
1.53
1.53
인치
D
2.10
2.10
인치
E
4.368
4.368
인치
G
1.00
1.00
인치
F
F Tube Dia.
1.13
1.13
인치
F1
NPT
1''-11.5
1''-11.5
인치
CV
Cv
72
72
WT
Weight
1.2
1.2
Ibs
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
PR
Pressure Ratings
200 psig @ 250° F