카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
1590T-114
Milwaukee Valve
Bronze Valves
Globes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/bronze_valves/globes/1590t_asmtab.prj},{NB=1590T-114},{PN=1590T-114},{VS=1 1/4},{A=5.00},{B=6.25},{C=3.75},{D=0.97},{E=3.06},{CV=20.00},{MATL=Material/Specification},{LOD=},{PPATH=1590t_asmtpl.prj},{PR=150 SWP / 300 WOG},{WT=4.3},{D2=1.3800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Valve
Description
1590T Series - Bronze Globe Valve
Bill of material
1590T-114
PN
Part No.
1590T-114
1590T-114
VS
Size
1 1/4
1 1/4
인치
A
5.00
5.00
인치
B
6.25
6.25
인치
C
3.75
3.75
인치
D
0.97
0.97
인치
E
3.06
3.06
인치
CV
Cv
20.00
20.00
MATL
Material List
Material/Specification
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
PR
Pressure Rating
150 SWP / 300 WOG
WT
Weight
4.3
4.3
lbs.