피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
FAC-Q2-63
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQI3-ISO-15552 Standard profile cylinders
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqi3/q2_fac.prj},{NB=FAC-Q2-63},{IDNR=},{MODEL=Q2},{TUBE=63},{A=32},{E=M16 x 1.5},{F=12},{FB=9},{FD=25},{FF=100},{FR=50},{FU=125},{FX=76},{ZFFAC=137},{ZFFBC=170},{O=56.500},{H=45.000},{X=4.500},{Y=7.500},{Y1=7.500},{R=6.000},{WS=6.500},{HS=6.500},{ES=5.000},{DS=4.000},{RS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
FAC/FBC-Q2 - Mounting accessory
Bill of material
FAC-Q2-63
MODEL
Model
Q2
TUBE
Tube I.D.
63
63
mm
A
32
32
mm
E
M16 x 1.5
M16 x 1.5
F
12
12
mm
FB
9
9
mm
FD
25
25
mm
FF
100
100
mm
FR
50
50
mm
FU
125
125
mm
FX
76
76
mm
ZFFAC
ZF/FAC
137
137
mm
ZFFBC
ZF/FBC
170
170
mm