카탈로그: Mink Bürsten
생성됨: 17.11.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mink Bürsten
AD115-K3
Mink Bürsten
Round brushes
AD-System
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mink/round_brushes/ad_system/ad115.prj},{NB=AD115-K3},{SHD=115},{G=165},{SD=0},{MAT1=Polyamide 6 (PA6)},{MAT2=Polyamide 6 (PA6)},{SDT=Max. 10 Arbeitstage},{CTN=96035000},{VE=16},{INFO=ø-w: For Shaft diameter}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mink Bürsten
Description
AD115 - Mink AD-System
Bill of material
AD115-K3
ORDERNO
Order number
AD115-K3
D
Bristle diameter
0.20
mm
SHD
Spindle hole diameter
115
mm
G
Diameter
165
mm
SD
Shaft diameter
0
69-78
79-88
89-98
99-108
0
69-78
79-88
89-98
99-108
mm
MAT1
Body material
Polyamide 6 (PA6) (black)
MAT2
Bristle material
Polyamide 6 (PA6) (black)
SDT
Standard delivery time
Max. 10 working days
VE
Packaging Unit
16
PCS
INFO
Info
ø-w: For Shaft diameter