카탈로그: Mink Bürsten
생성됨: 17.11.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mink Bürsten
ZZS14534-K4
Mink Bürsten
Round brushes
Collar (toothed)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mink/round_brushes/collar_toothed/zzs145.prj},{NB=ZZS14534-K4},{SHD=60},{BD=145},{L=25},{MAT1=Polyamide 6 + 15% glass fibre / PA-GFK (black)},{OPT=0},{SDT=Max. 10 Arbeitstage},{CTN=96035000},{WIDTH=25.000},{OD=145},{GEWINDE=8},{A=25.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mink Bürsten
Description
ZZS145 - ZZ-Collar
Bill of material
ZZS14534-K4
ORDERNO
Order number
ZZS14534-K4
SHD
Spindle hole diameter
60
80
100
120
60
80
100
120
mm
BD
Body diameter
145
mm
L
Body length
25
MAT1
Body material
Polyamide 6 + 15% glass fibre / PA-GFK (black)
OPT
To be used with
ZZB14534
ZZB14528
ZZB14522
ZZB14534
ZZB14528
ZZB14522
SDT
Standard delivery time
Max. 10 working days