??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SAFDEU,PSAFDEU - Linear Shafts / Set on One Side / External Thread / Internal Thread / Undercut / h6,h7 / cf53 / EN1.1213
Nomenclature
SAFDEU16-25-F5-M5-N4
PN
Traitement de la surface du support
TYPE
Type sélectionnable
SAFDEU
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
Cf53
ST
Traitement de surface
-
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
ALT11
Shaft End M Change to Fine Thread
MMC
Sélection de MMC (filetage fin)
MMS
Sélection de MMS (filetage fin)
M
Sélection de M (normal)
PITCH
Pitch
mm
MC
mm
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
Sélection de NSC (filetage fin)
N
Sélection de N (normal)
Y
(Y) max.
mm
LSC
Côté gauche C
mm
RSC
Côté droit C
mm
ALT3
Méplat
WSC
WSC Incrément de 1 mm
mm
X
X Incrément de 1 mm
mm
W
0 mm
LL1
l1
0 mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
WFC
WFC Incrément de 1 mm
mm
A
A Incrément de 1mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
Méplats de vis de serrage à 90 degrés
RC
RC Incrément de 1 mm
mm
WRC
WRC Incrément de 1 mm
mm
YALT5
Y Incrément de 1 mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3