SHHTB16-25
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shhtb_asmtab.prj},{NB=SHHTB16-25},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{H=25},{HH=25,30},{L=60},{T=12},{S=6},{W=40},{L1=50},{DD=4.5},{E=14.0},{M=M5},{THMD=5},{THDMIN=4.134},{DD2=7},{DD1=9.5},{LL=6},{DP=3},{LHH=8.0},{LT=6},{PPATH=shhtb_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SHHTB, SHHTM, SHHTS - 샤프트홀더 - 힌지형 - T형
BOM
SHHTB16-25
PN
형번
SHHTB16-25
SHHTB16-25
MAT
재질
S45C 상당
SUS304
S45C 상당
SUS304
ST
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
D
16
16
mm
H
H 선택
25
30
25
30
mm
L
60
60
mm
H1
37
37
mm
T
12
12
mm
S
6
6
mm
W
40
40
mm
L1
50
50
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
E
14.0
14.0
mm
M
M체결볼트
M5
M5
DD2
d2
7
7
mm
DD1
d1
9.5
9.5
mm
LL
l
6
6
mm