STHWCB16
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwcb_asmtab.prj},{NB=STHWCB16},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=9.5},{L=30},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{BOLT=M5x12},{LL=12},{MASS=245},{PPATH=sthwcb_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
STHWCB, STHWC, SSTHWC, ATHWC - 샤프트홀더 - 브라켓형슬릿타입-스탠다드 타입-2면 플랜지
BOM
STHWCB16
PN
부품No.
STHWCB16
STHWCB16
MAT
재질
S45C상당
SUS304상당
A5052
S45C상당
SUS304상당
A5052
ST
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
D
16
16
mm
DTOL
D 허용공차
+0.018/0
+0.018/0
mm
N
홀더N의두께
9.5
9.5
mm
L
30
30
mm
D1
35
35
mm
H
56
56
mm
T
6
6
mm
B
12
12
mm
K
44
44
mm
W
37
37
mm
P1
37
37
mm
F
27
27
mm
DD
d
5.5
5.5
mm
S
1.5
mm
S1
1.5
1.5
mm
X
12.0
12.0
mm
Y
5.0
5.0
mm
DD1
d1
9.0
9.0
mm
DD2
d2
5.6
5.6
mm
M
일반나사의경우
M5
M5
BOLT
볼트 Mx 길이
M5x12
M5x12
mm