DIN172A-D2.5-L6
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/din172a.prj},{NB=DIN172A-D2.5-L6},{TYPE=DIN172A},{D=2.5},{L=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
DIN172A - DIN 부시 - DIN172A -
BOM
DIN172A-D2.5-L6
PN
형번
DIN172A-D2.5-L6
TYPE
Type
DIN172A
D
2.5
3.0
3.3
3.5
4.0
4.2
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
6.8
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.2
10.5
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
25.0
26.0
28.0
30.0
35.0
2.5
3.0
3.3
3.5
4.0
4.2
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
6.8
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.2
10.5
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
25.0
26.0
28.0
30.0
35.0
mm
L
L선택
6
9
6
9
mm
DD
d
5
mm
H
8
mm
R
1.0
mm
T
2.0
mm