??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
DIN172A - DIN 衬套 - DIN172A -
明细表
DIN172A-D2.5-L6
PN
型号
DIN172A-D2.5-L6
TYPE
Type
DIN172A
D
mm
L
L选择
mm
DD
d
5 mm
H
8 mm
R
1.0 mm
T
2.0 mm