LHBBL13
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhbbl_asmtab.prj},{NB=LHBBL13},{LB=LMU},{GREASE=},{DDRR=13},{L=103},{L1=78},{HH=15},{H=30.0},{H1=24.5},{H2=8},{W=44},{W1=33.0},{W2=5.50},{M=M5},{MMAX=5},{DD=4.3},{LL=12},{A=19.0},{B=0.85},{N=7.0},{P=7},{D=23},{S=2.48},{S1=1.10},{S2=0.60},{LBUSH=32},{PPATH=lhbbl/lhbbl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LHBBL - 리니어부시하우징유닛 - 와이드블록 - 장신형
BOM
LHBBL13
PN
형번
LHBBL13
LHBBL13
LB
리니어부시
LMU
GREASE
Greased filled
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
DDRR
dr
13
13
mm
L
103
103
mm
L1
78
78
mm
HH
h
15
15
mm
H
30.0
30.0
mm
H1
24.5
24.5
mm
H2
8
8
mm
W
44
44
mm
W1
33.0
33.0
mm
W2
5.50
5.50
mm
M
M5
M5
DD
d
4.3
4.3
mm
LL
l
12
12
mm
A
19.0
19.0
mm
B
0.85
0.85
mm
N
7.0
7.0
mm
P
7
7
mm