??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LHCK, LHRK, LHSK, LHCKM, LHRKM, LHSKM - Manchons linéaires à bride, type compact, type simple à bride
Nomenclature
LHRK8
PN
Réf. pièce
TS
Flange Shape
MATOC
Matériau du cylindre extérieur
EN 1.3505 équivalent
HARDOC
Dureté du cylindre extérieur
58HRC~
STOC
Surface Treatment of Outer Cylinder
MATB
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
MATR
Retainer Material
Résine (Duracone M90)
OT
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
-20~80
AC
Accessoires
Joint
MATS
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile (-20 à 120 degrés Celsius)
GREASE
Greased filled
DDRR
dr
mm
DDRRTOL
Tolérance dr
0/-0.009 mm
D
mm
DTOL
Tolérance D
mm
L
mm
LTOL
Tolérance L
+/-0.3 mm
H
mm
T
mm
DD
d
mm
DD1
d1
mm
TT
t
mm
RR
r
mm
PCD
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
ESS
Excentricité
0.012 mm
PD
Perpendicularité
0.012 mm
CD
Capacité de charge de base C?(dynamique)
N
CO
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
N
MASS
Masse
g