??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LHCK, LHRK, LHSK, LHCKM, LHRKM, LHSKM - Boccole lineari con flangia - Compatte - Singole con flangia
Lista materiale
LHRK8
PN
Cod. comp.
TS
Flange Shape
MATOC
Materiale del cilindro esterno
EN 1.3505 equivalente
HARDOC
Durezza del cilindro esterno
58HRC~
STOC
Surface Treatment of Outer Cylinder
MATB
Materiale della sfera
EN 1.3505 equivalente
MATR
Retainer Material
Resina (Duracone M90)
OT
Temperatura ambiente di esercizio (gradi Celsius)
-20~80
AC
Accessori
Tenuta
MATS
Materiale della tenuta
Gomma nitrilica (-20~120 gradi Celsius)
GREASE
Greased filled
DDRR
dr
mm
DDRRTOL
Tolleranza dr
0/-0.009 mm
D
mm
DTOL
Tolleranza D
mm
L
mm
LTOL
Tolleranza L
+/-0.3 mm
H
mm
T
mm
DD
d
mm
DD1
d1
mm
TT
t
mm
RR
r
mm
PCD
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
ESS
Eccentricità
0.012 mm
PD
Perpendicolarità
0.012 mm
CD
Coefficiente di carico C (dinamico)
N
CO
Coefficiente di carico Co (statico)
N
MASS
Massa
g