LHGW16-20
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhgw_asmtab.prj},{NB=LHGW16-20},{LB=LMU},{GREASE=},{DDRR=16},{H=20},{L=68},{T=84},{T1=55},{S=10},{W=40},{C=11.5},{L1=56},{DD=5.5},{L2=35.000},{D=28.000},{PPATH=lhgw/lhgw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LHGW - 축 접동형하우징유닛 - 더블타입 -
BOM
LHGW16-20
PN
형번
LHGW16-20
LHGW16-20
LB
리니어부시
LMU
GREASE
Greased filled
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
DDRR
dr
16
16
mm
H
20.000
25.000
30.000
20.000
25.000
30.000
mm
L
68
68
mm
H1
40.0
40.0
mm
T
84
84
mm
T1
55
55
mm
S
10
10
mm
W
40
40
mm
C
11.5
11.5
mm
L1
56
56
mm
DD
d
5.5
5.5
mm