??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LHIRKW, LHISKW, LHICKW - Boccole lineari con flangia - Compatte - A inserto, doppie
Lista materiale
LHIRKW8
PN
Cod. comp.
TS
Selezione tipo
MATOC
Materiale del cilindro esterno
EN 1.3505 equivalente
HARDOC
Durezza del cilindro esterno
58HRC~
STOC
Trattamento superficie del cilindro esterno
-
MATB
Materiale della sfera
EN 1.3505 equivalente
MATR
Materiale della gabbia
Resina (Duracone M90)
OT
Temperatura ambiente di esercizio (gradi Celsius)
-20~80'
AC
Accessori
Tenuta
MATS
Materiale della tenuta
Gomma nitrilica (-20~120 gradi Celsius)
GREASE
Selezione tipo grasso
DDRR
dr
mm
DDRRTOL
Tolleranza dr
0/-0.010 mm
D
mm
DTOL
Tolleranza D
mm
L
mm
LTOL
Tolleranza L
+/-0.3 mm
LL
l
mm
H
mm
T
mm
DD
d
mm
DD1
d1
mm
TT
t
mm
RR
r
mm
PCD
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
ESS
Eccentricità
0.015 mm
PD
Perpendicolarità
0.015 mm
CD
Coefficiente di carico C (dinamico)
N
CO
Coefficiente di carico Co (statico)
N
ASM
Momento statico ammesso Mo
N*m
MASS
Massa
g