LHQRW13
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhqrw.prj},{NB=LHQRW13},{TS=R},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=13},{DDRRTOL=0/-0.010},{D=23},{DTOL=0/-0.016},{L=66},{LTOL=+/-0.3},{H=43},{T=11},{T1=4.6},{T2=6.4},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCD=33},{F1=0},{ECC=0.015},{PE=0.015},{CD=813},{CO=1570},{MO=11.60},{MASSR=175},{MASS2F=157}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LHQRW, LHQCW - 그리스니플 붙이리니어부시-더블타입
BOM
LHQRW13
PN
부품No.
LHQRW13
LHQRW13
TS
형선택
원형 플렌지
2면 플랜지
원형 플렌지
2면 플랜지
MATOC
외통 재질
SUJ2
HARDOC
외통경도
58HRC~
MATB
볼 소재
SUJ2
MATR
리테이너 재질
수지 (쥬라콘 M90 상당)
OT
사용분위기온도
-20~80
°C
AC
부속품
씰
MATS
씰 재질
니트릴고무 (-20~120 (℃))
GREASE
그리스형선택
노말(범용)
L 타입그리스들이(내열)
G형그리스함입 (저발진)
H형그리스함입(식품가공기용)
노말(범용)
L 타입그리스들이(내열)
G형그리스함입 (저발진)
H형그리스함입(식품가공기용)
DDRR
dr
13
13
mm
DDRRTOL
dr 공차
0/-0.010
0/-0.010
mm
D
23
23
mm
DTOL
D 허용공차
0/-0.016
0/-0.016
mm
L
66
66
mm
LTOL
L공차
+/-0.3
mm
H
43
43
mm
T
11
11
mm
T1
4.6
4.6
mm
T2
6.4
6.4
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
DD1
d1
7.5
7.5
mm
TT
t
4.1
4.1
mm
PCD
P.C.D.
33
33
mm
F
0
mm
A
0
mm
ECC
편심
0.015
0.015
mm
PE
직각도
0.015
0.015
mm
CD
기본정격하중 C (동)
813
813
N
CO
기본정격하중 Co (정)
1570
1570
N
MO
정적허용 모멘트 Mo
11.60
11.60
N*m
MASS
질량
175
175
g