MFIKS16
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfiks.prj},{NB=MFIKS16},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent) },{MATB=High Tensile Brass Alloy},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=16},{DDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{DAA=27.8},{L=37},{LL=6},{H=48},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=38},{W=37}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MFIKS, MFIKS-S - 플랜지일체형무급유부시하우징유닛 - 돌출싱글 - 사각플랜지
BOM
MFIKS16
PN
부품No.
MFIKS16
MFIKS16
SEAL
씰
씰없음
씰붙이
씰없음
씰붙이
MATH
하우징 재질
SS400
ST
표면처리
무전해니켈크롬도금
DD
d
16
16
mm
DDTOL
D 허용공차
+0.034/0
+0.034/0
mm
D
28
28
mm
DTOL
D 허용공차
0/-0.021
0/-0.021
mm
DAA
Da
27.8
27.8
mm
L
37
37
mm
LL
l
6
6
mm
H
48
48
mm
T
6
6
mm
DD1
d1
4.5
4.5
mm
DD2
d2
7.5
7.5
mm
TT
t
4.1
4.1
mm
PCD
P.C.D.
38
38
mm
W
37
37
mm