피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MPBZ30-12
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpbz.prj},{NB=MPBZ30-12},{MAT=High Tensile Copper Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=30},{DDTOL=+0.041/+0.020},{L=12},{D=38},{D1=38},{T1=4.0},{RSS=M6x16},{R=2.0},{LL=3.0},{LL1=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MPBZ - Oil Free Bushings Copper Alloy Straight Standard Type
BOM
MPBZ30-12
PN
부품No.
MPBZ30-12
MPBZ30-12
MAT
??
고장력구리고체윤활제
DD
d
30
30
mm
DDTOL
D 허용공차
+0.041/+0.020
+0.041/+0.020
mm
L
L선택
12
15
16
19
20
25
30
35
40
50
60
70
12
15
16
19
20
25
30
35
40
50
60
70
mm
D
38
38
mm
DTOL
D 외경공차 m6
+0.025/+0.009
+0.025/+0.009
mm
T
두께 (N)
4.0
4.0
mm
HD
하우징내경(참고)
38
38
mm
HDTOL
하우징내경공차H7
+0.025/0
+0.025/0
mm
RSS
회전고정스크류 (참고)
M6x16
M6x16