SAUL16-150 1
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/saul.prj},{NB=SAUL16-150_1},{TS=U},{LT=},{LS1=[151:669/1]},{LS2=150,230,310,430,550,670},{MAT=440C Stainless Steel},{HARD=56 ~ 60HRC},{OT=-20 ~ 80},{H=16},{LS=150},{ALT1=},{L=10.0},{W1=8.5},{B=32},{L1=43.6},{L2=27.0},{L3=51.8},{V1=4.1},{W=3.5},{P1=25},{P2=20},{S1=M3},{SMIN=2.459},{SMAX=3.000},{LL1=4.0},{BB=12.0},{MB=0.07},{H1=9.5},{C=15},{DGH=3.5x6x4.5},{DD=3.500},{G=6.000},{HH=4.500},{N1=15.0},{P=40},{CD=5.55},{CO=6.60},{M1=26.0},{M3=49.0},{MR=1.05},{D1=7.500},{D2=0.250},{D3=8.500},{D4=13.500},{D5=1.390},{D6=3.220},{D7=0.890},{D8=0.320},{D9=0.710},{R1=1.650},{R2=1.500},{N2=15.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SAUL, SAULF, SAWL, SAWLF - 미니츄어LM가이드 - 호환/미세 틈새형
BOM
SAUL16-150_1
PN
형번
SAUL16-150_1
SAUL16-150_1
LT
길이 타입
정치수 타입
지정타입
정치수 타입
지정타입
MAT
재질
SUS440C
HARD
경도
56 ~ 60HRC
OT
사용온도
-20 ~ 80
°C
H
16
16
mm
LS
L 선택 (지정형은지정1mm단위)
150.000
230.000
310.000
430.000
550.000
670.000
150.000
230.000
310.000
430.000
550.000
670.000
mm
ALT1
단면 레일 커트
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
L
10.0
10.0
mm
H1
9.5
9.5
mm
C
15
15
mm
DGH
d x G x h
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
N
15.0
15.0
mm
M
장착홀 수
4
4
mm
P
40
40
mm
CD
기본정격하중 C(동)
5.55
5.55
kN
CO
기본정격하중 Co(정)
6.60
6.60
kN
M1
M1 - M3 정적허용 모멘트
26.0
26.0
Nm
M3
M3 정적허용 모멘트
49.0
49.0
Nm
MR
레일 질량
1.05
1.05
kg/m