SERB30 h
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/serb_b.prj},{NB=SERB30_h},{H=30},{BT=R},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58HRC~},{HRT=0~50},{BB=25},{E=11},{T1=5},{H1=18},{C=20},{D10=9.500},{D11=18.200},{R2=2.750},{D15=8.000},{CD=21.6},{CO=44.5},{M1=360},{M2=305},{M3=298},{MB1=0.48},{MB2=0.65}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SERB, SEWB, SEWTB_hidden - 극중하중용리니어가이드-호환/미세예압(수지제 보존피스입)-블록
BOM
SERB30_h
PN
형번
SERB30_h
SERB30_h
H
체결높이
30
30
mm
BT
블록 형
표준블록
와이드블록드릴홀
와이드블록탭홀
표준블록
와이드블록드릴홀
와이드블록탭홀
MAT
재질
탄소강
HARD
경도
58HRC~
HRT
내열온도
0~50
°C
W1
12.000
12.000
mm
B
44.000
44.000
mm
L1
91.8
91.8
mm
L2
72
72
mm
W
6.0
6.0
mm
P1
32
32
mm
P2
50
50
mm
S1
M5
M5
mm
LL
l1
6
6
mm
T
12
12
mm
BB
b
25
25
mm
E
11
mm
CD
기본정격하중 C (동)
21.6
21.6
kN
CO
기본정격하중 Co (정)
44.5
44.5
kN
M1
M1 허용정적 모멘트
360
360
Nm
M2
M2 정적허용 모멘트
305
305
Nm
M3
M3 정적허용 모멘트
298
298
Nm
MB1
블록질량 플랜지없음
0.48
0.48
kg
MB2
블록질량 플랜지붙이
0.65
0.65
kg