STZLF10-36
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/stzlf.prj},{NB=STZLF10-36},{TYPE=STZLF},{H=10},{L=36},{MAT=Carbon Steel},{B=20},{L1=30.0},{BB=7.80},{H1=5.5},{C=9},{DGH=3.5 x 6 x 3.5},{P=20},{CD=1.5},{CO=2.5},{M1=5.1},{M2=5.1},{M3=10.2},{MB=0.02},{MR=0.31},{W1=5.5},{L2=27.0},{L3=19.0},{W=2.5},{P1=15},{P2=10},{S1=M3},{DD=3.500},{GG=6.000},{HH=3.500},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.000},{LL1=3.0},{R3=1.040},{ALT1=},{MC=M4},{CL=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
STZLF - 미니츄어리니어가이드/호환/미세간격표준-L치수지정-레일
BOM
STZLF10-36
PN
형번
STZLF10-36
STZLF10-36
H
체결높이
10
10
mm
L
L 선택 (지정1mm단위)
mm
값 입력 L
L 선택 (지정1mm단위)
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
재질
탄소강
HARD
경도
58HRC~
HRT
내열온도(℃)
-20 ~ 80
H1
5.5
5.5
mm
C
9
9
mm
DGH
d x G x h
3.5 x 6 x 3.5
3.5 x 6 x 3.5
mm
N
8.0
8.0
mm
P
20
20
mm
MR
가이드 레일 질량
0.31
0.31
kg/m
ALT1
탭 홀 변경
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
MC
M4
M4