??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RSRT40 - Rails de connexion de glissières à roulettes
Nomenclature
RSRT40-800
PN
Réf. pièce
RSRT40-800
TYPE
Type
RSRT
MAT
Matériau
Acier ·faible teneur en carbone
ST
Traitement de surface
Placage au chrome trivalent
NO
40
L
800 mm
NH
Nbre de trous de montage M
8
LL1
l1
50 mm
RM
Masse du rail
600 g