??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SRX36 - Slide Rails - Standard - Three - Step Slide Rails
Bill of material
SRX3612
PN
Part No.
SRX3612
TP
Type Selection
SRX36
MAT
Material
Steel
ST
Surface Treatment
Bright Chromate
NO
No.
RL
Rail Length
305 mm
TD
Travel Distance
324.2 mm
A
0.0 mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273.0 mm
RLD
Rated Load
461 N/2 Pieces