??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSRN36 - 슬라이드레일-스테인리스제-2단슬라이드레일
BOM
SSRN3612
PN
형번
SSRN3612
TP
타입선택
SSRN36
MATR
레일 재질
SUS304
MATB
볼 소재
SUS440C
NO
번호
RL
레일 길이
304.8 mm
TD
이동거리
228.6 mm
A
0.0 mm
B
152.4 mm
C
C형상
254.0 mm
D
0.0 mm
E
149.2 mm
F
260.3 mm
G
273.0 mm
RLD
정격 하중
481 N/2 Pieces