C-KS6005-B1-150-F0
Misumi
誘명꽣
단축 로봇 /액츄에이터
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/08_linear_motion_units/c_ks60_asmtab.prj},{NB=C-KS6005-B1-150-F0},{TS=N},{CUS=},{SP=60},{L=5},{B=1},{L1=150},{MMA=F0},{ALT1=},{STB=Low Temperature Black Chrome Plating},{HARDB=58~62 HRC},{MATB=SC55},{MATBL=20CR},{MATMB=Alumium Alloy},{STMB=Black annodizing},{STBL=Low Temperature Black Chrome Plating},{HARDBL=HRC58~62},{STSSBH=Black Anodizing},{MATBS=JIS-SCM415 Alloy Steel},{GN=},{ND=},{BTC=},{MTC=},{PPATH=c_ks60/c_ks60_asmtpl.prj},{ALT2=},{KC=0},{ALT3=},{K=0},{S=0},{BB=3},{TT=1.8},{ALT4=},{SC=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
C-KS60, C-KSC60 - 경제형 액추에이터 KS60 표준/KSC60 커버 타입
BOM
C-KS6005-B1-150-F0
PN
형번
C-KS6005-B1-150-F0
TS
타입선택
미포함
포함
미포함
포함
CUS
커스텀
미포함(일반)
미포함(일반)
SP
사양
60
L
리드
5
10
5
10
B
블록수량
1
2
1
2
L1
레일길이 L1
150
200
300
400
500
600
150
200
300
400
500
600
mm
MMA
매트릭모터 어댑터
F0
H0
F1
F2
F3
F4
F5
F0
H0
F1
F2
F3
F4
F5
ALT1
센서수량
센서 수량 없음
W1 포함(센서 수량(1))
W2 포함(센서 수량(2))
W3 포함(센서 수량(3))
센서 수량 없음
W1 포함(센서 수량(1))
W2 포함(센서 수량(2))
W3 포함(센서 수량(3))
L2
베이스 전장 L1
220
mm
STB
베이스 표면처리
사삼산화철피막
HARDB
베이스 경도
58~62 HRC
MATBL
블록 재질
20CR
MATMB
모터 어태치먼트 재질
알루미늄 합금
STMB
모터브라켓의 표면처리
흑색 아노다이징
STBL
블록 표면처리
사삼산화철피막
HARDBL
블록경도
hRC58~62
STSSBH
서포트측 베어링홀더의 표면처리
흑색알루마이트
MATBS
볼스크류 재질
SCM415합금
GN
그리스 니플
-
-
BTC
본체투명커버
-
-
MTC
커플링 커버
-
-
ALT2
Keyway on Step (at the end)
w/o KC (Keyway on Step (at the end))
with KC (Keyway on Step (at the end))
w/o KC (Keyway on Step (at the end))
with KC (Keyway on Step (at the end))
KC
KC 지정1mm단위
0
0
mm
ALT3
Keyway on Step (dim. specified)
w/o KLC (Keyway on Step (dim. specified))
with KLC (Keyway on Step (dim. specified))
w/o KLC (Keyway on Step (dim. specified))
with KLC (Keyway on Step (dim. specified))
K
K 지정1mm단위
0
0
mm
S
S지정 1mm단위
0
0
mm
BB
b
3
mm
TT
t
1.8
mm
ALT4
Set Screw Flat on Step
w/o SC (Set Screw Flat on Step)
with SC (Set Screw Flat on Step)
w/o SC (Set Screw Flat on Step)
with SC (Set Screw Flat on Step)
SC
SC 지정1mm단위
0
0
mm