??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LX4510C / LX4520C -(G, MX, F, B, FB, GB, B-MX / P, PG, P-MX, PF, PB, PFB, PGB, PB-MX) - Attuatori ad asse singolo LX45 Coperti
Lista materiale
LX4510C-B1-A4538-340
PN
Codice componente
TS
Selezione tipo
TYS
Selezione tipo
NOB
N. di carrelli
MA
Piastra adattatrice motore
BL
Selezione lunghezza base L
mm
A
A (Dimensione foro di montaggio)
70 mm
P1
P1 (Dimensione foro di montaggio)
100 mm
P2
P2 (Dimensione foro di montaggio)
100 mm
B
B (Dimensione foro di montaggio)
70 mm
PITCH
Numero di passi
2
NOH
Numero di fori (N)
6
LEAD
Passo
mm
ALT1
Kit sensori
F8A
GX-F12A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F12B (ON when away) Qty.
SQ
Q.tà sensori
ALT4
GN Mounting Direction
GS
Grease Nipple Side Addition
SP
Sensor Mounting Position
MOTOR
Motor Option
MLDIR
Motor Line Direction
BTC
Body Transparent Cover
MTC
Motor Transparent Cover