??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
RSH2 - 単軸ロボット RSH2 -ストレートタイプ-
部品表
RSH210-C21A-N-F0-3-150
PN
型番
LEAD
リード
mm
MATBF
ベースフレーム材質
アルミ
STBF
ベースフレーム表面処理
アルマイト
MATGR
ガイドレール材質
MATS
スライダ材質
アルミ
STS
スライダ表面処理
アルマイト
MATSC
サイドカバー材質
アルミ
STSC
サイドカバー表面処理
アルマイト
BS
ブレーキ有無
CT
コントローラ種類
IOM
入出力種類
FS
ノイズフィルタ有無
CAB
ケーブル
STROKE
ストローク 指定50mm単位
mm
Enter value for STROKE
ストローク 指定50mm単位
mm
cm
inch
ft
L
mm
A
0
B
100 mm
C
8
D
240 mm
MASS
質量
3.9 kg
ABS
ボールねじ
φ15 (C7転造)
AM
モータ
ACサーボ 100W
APD
位置検出器
レゾルバ
SATH
使用周囲温度・湿度
0~40℃,35~85%RH (結露無きこと)
RPP
繰返し位置決め精度
+/-0.01 mm
MLCH
最大可搬質量 - 水平
kg
MLCV
最大可搬質量 - 垂直
kg
RF
定格推力
N
MV
最大速度
mm/sec
RSL
定格走行寿命
10,000km以上
CIP
コントローラ入力電源
単相AC100~115V 200~230V +/-10%
MPD
最大位置決め点数
255点
ALT1
グリス
ALT2
原点位置変更
ALT3
ハンディターミナル
ALT4
サポートソフト
ALT5
I/O ケーブル
ALT8
デイジーチェーン接続用ケーブル
ALT6
ロボット本体用取扱説明書
ALT7
コントローラ用取扱説明書