??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BSS1202, BSSE1202, BSSK1202, BSSEK1202 - Präzisions-Kugelgewindetriebe - Wellen-Ø 12, Steigung 2
Stückliste
BSS1202-150
PN
Teile-Nr.
TYS
Ausführung auswählen
PG
Präzisionskategorie
THRD
Gewinde-Ø
12 mm
LEAD
Steigung
02
MATTS
Werkstoff Gewindewelle
EN 1.7242 Äquivalent
HARDTS
Härte der Gewindewelle
Aufgekohlt 58~62HRC
MATN
Werkstoff Mutter
EN 1.7264 Äquivalent
HARDN
Härte der Mutter
Aufgekohlt 58~62HRC
L
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
F
F auswählen (in 1mm-Schritten für wählbare Ausführung)
mm
P
P auswählen (in 1mm-Schritten für wählbare Ausführung)
mm
Y
93 mm
D
25 mm
D1
12 mm
A
35 mm
B
27 mm
T
8 mm
Z
10 mm
W
11.5 mm
V
34 mm
R
44 mm
C
33 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d1
8 mm
HH
h
4.4 mm
TD
Drehrichtung
Rechts
NOT
Anz. Umdrehungen
2.5 Umdr., 1 Reihe
BD
Kugel-Ø
1.5875 mm
AP
Axialspiel
mm
CD
Tragzahl C (dynamisch)
2.45 kN
CO
Tragzahl Co (statisch)
4.1 kN
PT
Vorspannmoment
GREASE
Schmierstoffart wählbar
ALT3
Keine Bearbeitung des Gewindeendes Loslagerseite
ALT4
Mutterausrichtung
ALT2
Keine Ringnut am Gewindeende Loslagerseite
ALT1
Länge Gewindeende Loslagerseite
FC
FC 1mm-Schritte
mm
ALT5
Gewindeende auf Festlagerseite mit Passfedernut
KC
KC 1mm-Schritte
mm
ALT6
Gewindeende auf Festlagerseite mit Passfedernut
K
K 1mm-Schritte
mm
S
S 1mm-Schritte
mm
ALT7
Spannflächen Gewindeende festlagerseitig
SC
SC 1mm-Schritte
mm
SWC
JIS-SWC 1mm-Schritte
mm
SGC
SGC 1mm-Schritte
mm