BSV10S
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/bsv_asmtab.prj},{NB=BSV10S},{MAT1=1045 Carbon Steel},{MAT2=1018 Carbon Steel},{ST=},{NO=10S},{DD=10},{L=24},{L1=6},{L2=29.5},{L3=6.0},{B=70},{H=36},{HH=18},{P=52},{DD1=9.0},{DD2=14.0},{LL=19},{M=M10x1.0},{T=17},{OAAD=12},{K=30},{N=5.5},{NDM=10},{KDM=8.918},{PX=10S},{BW=16},{BD=26},{SD=12.0},{TSB=F},{OSD1=12},{OSD2=19},{PPATH=bsv/bsv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BSV, BSVM - 서포트 유닛/각형타입 - 고정측낮은타입
BOM
BSV10S
PN
형식
BSV10S
BSV10S
MAT1
재질 (1) (3)
S45C
MAT2
재질 (5) (6)
SS400
ST
표면처리(1) (3) (5) (6)
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
NO
번호
10S
10S
DD
d
10
10
mm
L
24
24
mm
L1
6
6
mm
L2
29.5
29.5
mm
L3
6.0
6.0
mm
B
70
70
mm
H
36
36
mm
HH
h
18
18
mm
P
52
52
mm
DD1
d1
9.0
9.0
mm
DD2
d2
14.0
14.0
mm
LL
L
19
19
mm
M
M (가는나사)
M10x1.0
M10x1.0
T
17
17
mm
OAAD
오일씰 적용축경
12
12