BSWZ10
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/bswz_asmtab.prj},{NB=BSWZ10},{ST=BO},{NO=10},{DD=10},{L=27},{L1=29.5},{L2=6.0},{B=70},{H=43},{HH=25},{B1=36},{H1=35},{P=52},{DD1=9.0},{DD2=14.0},{LL=11},{M=M10x1.0},{N=8.5},{T=17},{NDM=10},{NDM1=4},{NDM2=8},{BW=16},{SD=14.0},{SW=5.5},{SID=14.5},{CD=30.000},{CDD=2.1},{CID=15.5},{CH=3.5},{CH2=12.50},{NB1=8.0},{NC=4.8},{NC2=0.5},{NDD=16},{NH=1},{ND=20.0},{NM=10},{NMM=4.0},{OW=3.0},{OID=15},{OL1=2.0},{OL2=1.0},{OL3=6.0},{OW2=21.0},{C1=0.5},{C2=0.5},{C3=0.5},{PPATH=bswz/bswz_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BSWZ,BSWZM - 서포트 유닛 - 고정 측 각타입 타입 - - 레이디얼 베어링 타입 -
BOM
BSWZ10
PN
형번
BSWZ10
BSWZ10
ST
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
NO
번호
10
10
DD
d
10
10
mm
L
27
27
mm
L1
29.5
29.5
mm
L2
6.0
6.0
mm
B
70
70
mm
H
43
43
mm
HH
h
25
25
mm
B1
36
36
mm
H1
35
35
mm
P
52
52
mm
DD1
d1
9.0
9.0
mm
DD2
d2
14.0
14.0
mm
LL
l
11
11
mm
M
M 가는나사
M10x1.0
M10x1.0
T
17
17
mm