??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BSX1202, BSX1205, BSS1205, BSS1210, BSSE1205, BSSE1210 - Vis sphériques de précision, diamètres de l'arbre 12, pas 4, 5, 10
Nomenclature
BSX1202-150
PN
Réf. pièce
PG
Taux de précision
THRD
Diam. filetage
12
LEAD
Pas
MATTS
Matériau de l'arbre fileté
HARDTS
Dureté de l'arbre fileté
MATN
Matériau de l'écrou
EN 1.7264 l'équivalent
HARDN
Dureté de l'écrou
58~62HRC cémenté
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Y
mm
A
mm
B
mm
T
mm
Z
mm
W
mm
H
mm
R
mm
C
mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d1
8.0 mm
HH
h
4.4 mm
TD
Sens de torsion
Droite
NOT
Nb de tours
2,5 tours, 1 ligne
BD
Diam. bille
AP
Jeu axial
mm
CD
Capacité de charge de base C?(dynamique)
kN
CO
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
kN
PT
Couple de précharge
N*cm
GREASE
Sélection du type de graisse
ALT3
Sans usinage sur l'extrémité filetée côté soutien
ALT4
Sens de l'écrou
ALT2
Pas de rainure de bague de retenue sur l'extrémité filetée côté soutien
ALT8
Usinage du filetage côté soutien
Q
Sélection de Q
mm
G
G Incrément de 1 mm
mm
ALT1
Longueur de l'extrémité filetée côté soutien
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
ALT5
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
KC
KC Incrément de 1 mm
mm
ALT6
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
K1
K Incrément de 1 mm
mm
S
S Incrément de 1 mm
mm
ALT7
Usinage d'un méplat sur l'extrémité filetée, partie fixe
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
SWC
JIS-SWC Incrément de 1mm
mm
SGC
SGC Incrément de 1 mm
mm