DPMR3
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/dpmr_asmtab.prj},{NB=DPMR3},{DN=},{ROT=R},{MATC=Nylon},{COLORC=DPM},{MATB=Polyphenylene Ether},{MATS=SUM23},{STS=Black Oxide},{AC=Set Screw(Black) (SCM435(4137 Alloy Steel)(1.7220_34CrMo4))/Cushion Sheet(Black) (Polyethylene Foam)},{OT=-10 degree ~ 80 degree},{SP=3},{MAXRF=100},{MASS=44},{ALT1=},{DD=0},{PPATH=dpmr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
DPMR, DPML, DPMFR, DPMFL, DSMR, DSML - 디지탈/포지션/인디케이터-프론트수직타입
BOM
DPMR3
PN
형번
DPMR3
DPMR3
DN
행 수
4자리
5자리
4자리
5자리
ROT
회전 방향
우회전
좌회전
우회전
좌회전
MATC
커버재질
나일론
COLORC
커버색상
오렌지
실버
오렌지
실버
MATB
백보드재질
폴리페닐렌에틸
MATS
슬리브 재질
SUM23
STS
슬리브의표면처리
사삼산화철피막
AC
부속품
고정나사(흑색)(SCM435)/쿠션시트(흑색)(폴레에틸렌폼)
OT
사용온도
-10℃~80℃
°C
SP
스핀들 피치
3
3
CIPR
1회전표시
003.0
003.0
MAXRF
최고회전수
100
100
rpm
MASS
질량
44
g
ALT1
인디케이터 칼라 세트
w/o (Includes an Indicator Collar in the set)
CSE(인디케이터 칼라 세트)있음
with CSM (Includes an Indicator Collar in the set)
w/o (Includes an Indicator Collar in the set)
CSE(인디케이터 칼라 세트)있음
with CSM (Includes an Indicator Collar in the set)
DD
d
0
0
mm