BVFPC15
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bvfpc_asmtab.prj},{NB=BVFPC15},{MAT=},{ST=},{AC=Oil Seal G Type/D Type, Packing, Fixing Bolt},{MATOS=Nitrile Rubber},{MATP=Nitrile Rubber},{NO=15},{ABN=6002,7002},{D=32},{DTOL=0/-0.025},{D2=48},{DDHH=28},{T=6},{PCD=40},{DD3=6.5},{DD4=3.5},{TT2=3.1},{S1=32},{S2=22},{STT=5.0},{AOSID=20},{DD5=34},{DD6=45.5 (45)},{DD66=45.5},{ACFB=M3x8},{PPATH=bvfpc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BVFPC, BVFPCM, BVFPCS - 베어링커버-컴팩트타입
BOM
BVFPC15
PN
형식
BVFPC15
BVFPC15
MAT
재질
S45C
SUS304
S45C
SUS304
ST
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈도금
사삼산화철피막
무전해니켈도금
AC
부속부품
Oil-Free Type
MATOS
오일씰G종/D종재질
니트릴고무
MATP
패킹 재질
니트릴고무
MATFB
고정용볼트재질
4137합금강
STFB
고정용볼트표면처리
사삼화철피막
NO
No.
15
15
ABN
적용베어링번호
6002,7002
6002,7002
D
32
32
mm
DTOL
D공차
0/-0.025
0/-0.025
mm
D2
48
48
mm
DDHH
dh
28
28
mm
T
6
6
mm
PCD
P.C.D.
40
40
mm
DD3
d3
6.5
6.5
mm
DD4
d4
3.5
3.5
mm
TT2
t2
3.1
3.1
mm
S1
32
32
mm
S2
22
22
mm
STT
St
5.0
5.0
mm
AOSID
적용오일씰 내경
20
20
mm
AOS
부속오일씰
G20325
G20325
DD5
d5
34
34
mm
DD6
d6 패킹홈부(패킹)
45.5 (45)
45.5 (45)
mm
ACFB
고정용볼트부속품
M3x8
M3x8