HDTKP25
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/hdtkp_asmtab.prj},{NB=HDTKP25},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitril Rubber},{MATSS=4137 Alloy Steel},{TS=1},{D=25},{H1=89},{H2=76},{H3=51},{H4=32},{L=97},{L1=62},{A=32},{A1=24},{A2=12},{W1=16},{W2=10},{Z=51},{DD=19},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6x0.75},{MX=6.000},{DEP=5.000},{PITCH=0.750},{T=490},{ALC=1400},{W=820},{D2=37.000},{PPATH=hdtkp/hdtkp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HDTKP,HDTKPN - 베어링유닛 - 테이크 업타입
BOM
HDTKP25
PN
형식
HDTKP25
HDTKP25
MATH
하우징 재질
FC200
MATB
베어링 재질
SUJ2
MATRS
고무 재질 씰
니트릴고무
MATSS
고정나사 재질
4137합금강
TS
Type Selection
Lubrication Type
Oil-Free Type
Lubrication Type
Oil-Free Type
D
25
25
mm
H1
89
89
mm
H2
76
76
mm
H3
51
51
mm
H4
32
32
mm
L
97
97
mm
L1
62
62
mm
A
32
32
mm
A1
24
24
mm
A2
12
12
mm
W1
16
16
mm
W2
10
10
mm
Z
51
51
mm
DD
d
19
19
mm
B
34.1
34.1
mm
S
14.3
14.3
mm
CR
기본정격하중 Cr (동)
14.0
14.0
kN
COR
기본정격하중 Cor (정)
7.9
7.9
kN
M1
M6x0.75
M6x0.75
T
권장체결토크
490
490
Ncm
ALC
엑시얼 부하능력
1400
1400
N
W
중량
820
820
g