PDR25
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pdr_asmtab.prj},{NB=PDR25},{TPS=1},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558, JIS B 1514, JIS B 1559},{OT=-15 ~+100},{D=25},{H11=36.5},{H22=36.5},{L11=140},{L22=84},{L111=105},{L122=56},{TT1=16},{TT2=10},{TT3=14},{H111=70},{H122=72},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6X0.75},{T=490},{ALC=1400},{W1=790},{W2=730},{W3=630},{W4=820},{MMIN=8.376},{MMAX=10.000},{M1MIN=5.188},{M1MAX=6.000},{D1=26.500},{D2=34.000},{R1=66.500},{R2=55.000},{PPATH=pdr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PDR,PDRN - 베어링유닛 - 원통홀/주물타입-필로타입
BOM
PDR25
PN
형식
PDR25
PDR25
TPS
타입 선택
Lubrication Type
Oil-Free Type
Lubrication Type
Oil-Free Type
MATH
하우징 (1) 재질
FC200
MATB
베어링 (2) 재질
SUJ2
MATRS
고무씰 (3) 재질
니트릴 고무 (NBR)
MATSS
고정나사 (4) 재질
SCM435
PRECISION
정밀도
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS B 1559
OT
사용온도(℃)
-15 ~+100
D
25
25
mm
H
36.5
36.5
mm
L
140
140
mm
L1
105
105
mm
A
38
38
mm
DD1
d1
16
16
mm
DD
d
13
13
mm
M
M10X1.5
M10X1.5
LL
l
15
15
mm
TT
t
16
16
mm
H1
70
70
mm
B
34.1
34.1
mm
S
14.3
14.3
mm
CR
기본정격하중 Cr (동)
14.0
14.0
kN
COR
기본정격하중 Cor (정)
7.9
7.9
kN
M1
나사 M1
M6X0.75
M6X0.75
T
나사 체결토크
490
490
N*cm
ALC
나사 축 내구력
1400
1400
N
MASS
질량
790
790
g